AFPQ, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.2 bar, 250 cm², Rumena

003G1029

AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 rumen

Podatki o izdelku

Bruto masa 24.857 Kilogram
Neto masa 24.857 Kilogram
Volume 49.421 Liter
EAN 5702421808436

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Barva Rumena
Delovni tlak [bar] [Maks] 40 bar
Description AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 rumen
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Regulator diferenčnega tlaka in pretoka
Material Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.7 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.1 bar
Nominalni tlak [bar] 40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 0.7 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 250 mm
Premer [mm] [Min] 15 mm
Različica vgradnje Povratek
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFPQ
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 40
Velikost pogona [cm2] 250 cm²
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality