AFPB-F, PN 25, 0.20 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 notranja vzmet

Podatki o izdelku

Bruto masa 48.5 Kilogram
Neto masa 9.6 Kilogram
Volume 65.25 Liter
EAN 5702421808405

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 25 bar
Description AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 notranja vzmet
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Funkcija Regulator diferenčnega tlaka in omejevalnik pretoka
Hod [mm] 7 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AFP/A/B
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.2 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.2 bar
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 0.2 bar
Omejitev pretoka Da
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Premer [mm] [Maks] 125 mm
Premer [mm] [Min] 15 mm
Različica vgradnje Povratek
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Tip AFPB-F
Tip nastavitve Fixed
Tlačna stopnja PN 25
Velikost pogona [cm2] 250 cm²
Virtualni dPb 0.2
Št. dokumenta SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality