AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

AFQ PB25 /0,2 250 cm2 notranja vzmet

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.628 Kilogram
Neto masa 8.981 Kilogram
Volume 20.306 Liter
EAN 5702421808382

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks] 25 bar
Description AFQ PB25 /0,2 250 cm2 notranja vzmet
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Regulator pretoka
Ime izdelka v dokumentu SCIP AFQ PB25
Material Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 250 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 15 bar
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 250 mm
Premer [mm] [Min] 15 mm
Različica vgradnje prosto
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Brez
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFQ
Tip nastavitve Fixed
Tlačna stopnja PN 25
Velikost pogona [cm2] 250 cm²
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality