AFPA, PN 16, 0.05 bar - 0.30 bar, 630 cm², Rumena

003G1023

AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 rumen

Podatki o izdelku

Bruto masa 23.5 Kilogram
Neto masa 23.5 Kilogram
Volume 89.6 Liter
EAN 5702421808375

 

Barva Rumena
Delovni tlak [bar] [Maks] 25 bar
Description AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 rumen
Funkcija Prelivni regulator diferenčnega tlaka
Hod [mm] 7 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AFP/A/B
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.3 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.05 bar
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Premer [mm] [Maks] 250 mm
Premer [mm] [Min] 15 mm
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Prelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFPA
Tip nastavitve Prilagodljiv
Tlačna stopnja PN 16
Velikost pogona [cm2] 630 cm²
Št. dokumenta SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality