AFPA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1021

AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 srebrn

Podatki o izdelku

Bruto masa 15.68 Kilogram
Neto masa 15.68 Kilogram
Volume 49.141 Liter
EAN 5702421808351

 

Barva Silver
Delovni tlak [bar] [Maks] 25 bar
Description AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 srebrn
Funkcija Prelivni regulator diferenčnega tlaka
Hod [mm] 7 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AFP/A/B
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 1.2 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.15 bar
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 250 mm
Premer [mm] [Min] 15 mm
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Prelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Tip AFPA
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost pogona [cm2] 250 cm²
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality