AFD, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Gul

003G1003

AFD PB25 0,5-3 80 cm2 gul

Produktinformation

Bruttovikt 7.086 Kilogram
Nettovikt 6.497 Kilogram
Volym 25.668 Liter
EAN 5702421808177

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 0,5-3 80 cm2 gul
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 3 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckreduceringsregulator
Färg Gul
Husmaterial Stål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dokumentproduktnamn AFD/A
Ställdonets dimension [cm2] 80 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 3 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 0.5 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckreduceringsregulator
Typ AFD
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality