AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Svart

003G1000

AFD PB25 8-16 32 cm2 svart

Produktinformation

Bruttovikt 12.649 Kilogram
Nettovikt 11.77 Kilogram
Volym 27.6 Liter
EAN 5702421808146

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 8-16 32 cm2 svart
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 16 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 8 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckreduceringsregulator
Färg Svart
Husmaterial Stål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dokumentproduktnamn AFD/A
Ställdonets dimension [cm2] 32 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 16 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 8 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckreduceringsregulator
Typ AFD
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality