VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Pretok [l/min] [maks.]: 120.00, Pretok [gpm] [Maks]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Pretok [l/min] [maks.]: 120.00, Pretok [gpm] [Maks]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Bruto masa | 3.54 Kg |
Neto masa | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Bruto masa | 3.54 Kg |
Neto masa | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Delovni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Delovni tlak [barg] [min.] | 80 barg |
Delovni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Delovni tlak [psig] [min.] | 1160 psig |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | AISI 304 |
Opis izdelka | Pressure operated valves |
Oznaka vrste | VRH 120 F 80-140 bar |
Pretok [gpm] [Maks] | 31.7 gal/min |
Pretok [l/min] [maks.] | 120 l/min |
Skupina izdelkov | Valve |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Standard priključka | BSP |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 50 °C |
Temperatura medija [°F] [Maks] | 122 °C |
Tip | VRH 120 |
Velikost dovodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
Delovni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Delovni tlak [barg] [min.] | 80 barg |
Delovni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Delovni tlak [psig] [min.] | 1160 psig |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | AISI 304 |
Opis izdelka | Pressure operated valves |
Oznaka vrste | VRH 120 F 80-140 bar |
Pretok [gpm] [Maks] | 31.7 gal/min |
Pretok [l/min] [maks.] | 120 l/min |
Skupina izdelkov | Valve |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Standard priključka | BSP |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 50 °C |
Temperatura medija [°F] [Maks] | 122 °C |
Tip | VRH 120 |
Velikost dovodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3/4 in |