Shows 7 product(s)

180X5224

Filter housing 10''

Pretok [gpm] [Maks]: 7.900, Pretok [l/min] [maks.]: 30.00, Pretok [m3/h] [Maks]: 1.80, null: ¾” BSP, Vstopni priključek: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

Pretok [gpm] [Maks]: 44.900, Pretok [l/min] [maks.]: 170.00, Pretok [m3/h] [Maks]: 10.20, null: 1½” BSP, Vstopni priključek: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Pretok [gpm] [Maks]: 15.600, Pretok [l/min] [maks.]: 60.00, Pretok [m3/h] [Maks]: 3.60, null: ¾” BSP, Vstopni priključek: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Pretok [gpm] [Maks]: 4.000, Pretok [l/min] [maks.]: 15.00, Pretok [m3/h] [Maks]: 0.90, null: ½” BSP, Vstopni priključek: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Pretok [gpm] [Maks]: 264.000, Pretok [l/min] [maks.]: 1000.00, Pretok [m3/h] [Maks]: 60.00, Vstopni priključek: 3" Vic. Rezalnik utorov, 1384 mm