Črpalke za vodovodno vodo

Shows 21 product(s)

Pump, PAH 12.5

Pretok [gpm] [Maks]: 5.4, Pretok [l/min] [maks.]: 20.95, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Pump, PAH 10

Pretok [gpm] [Maks]: 4.3, Pretok [l/min] [maks.]: 16.41, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Pump, PAH 4

Pretok [gpm] [Maks]: 1.670, Pretok [l/min] [maks.]: 6.430, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Material: AISI 304

Pump, PAH 6.3

Pretok [gpm] [Maks]: 2.760, Pretok [l/min] [maks.]: 10.630, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Material: AISI 304

Pump, PAH 2

Pretok [gpm] [Maks]: 0.670, Pretok [l/min] [maks.]: 2.590, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Material: AISI 304

Ogled: