Thermo. operated water valve, AVTA 10, G, 3/8
003N1182
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Bruto masa | 1.702 Kg |
Neto masa | 1.318 Kg |
Volume | 3.596 Liter |
EAN | 5702423014316 |
Bruto masa | 1.702 Kg |
Neto masa | 1.318 Kg |
Volume | 3.596 Liter |
EAN | 5702423014316 |
China RoHS compliance | Yes |
Delna velikosti šobe [in] | 2/5 in |
Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
Dodatki |
Generic accessories Water valves accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju | 10 kos |
Konfiguracija odpiranja | Opens on rising sensor temp. |
Maks. delovni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 232 psig |
Maks. tlak pri senzorju [bar] | 25 bar |
Maks. tlak pri senzorju [psig] | 362.6 psig |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 125 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 257 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 362.6 psig |
Material | Medenina |
Medij | Neutral media |
Možnost servisiranja | Water valve spare parts |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Skupina izdelkov | Water regulating valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 130 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 266 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -13 °F |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Standardna tesnilka za kapilarno cevko | ISO 228-1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 90 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 194 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 122 °F |
Tesnilka za kapilarno cevko notr./zun. | Internal |
Tip | AVTA 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka [in] | 3/8 |
Velikost tesnilke za kapilarno cevko [palcev] | 3/4 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
Velikost šobe [mm] | 10 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 1.6 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 1.4 m³/h |
Vrsta polnjenja | Universal |
Vrsta priključka | G |
Vrsta tesnilke za kapilarno cevko | G |
Št. dokumenta SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
China RoHS compliance | Yes |
Delna velikosti šobe [in] | 2/5 in |
Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
Dodatki |
Generic accessories Water valves accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju | 10 kos |
Konfiguracija odpiranja | Opens on rising sensor temp. |
Maks. delovni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 232 psig |
Maks. tlak pri senzorju [bar] | 25 bar |
Maks. tlak pri senzorju [psig] | 362.6 psig |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 125 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 257 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 362.6 psig |
Material | Medenina |
Medij | Neutral media |
Možnost servisiranja | Water valve spare parts |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Skupina izdelkov | Water regulating valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 130 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 266 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -13 °F |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Standardna tesnilka za kapilarno cevko | ISO 228-1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 90 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 194 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 122 °F |
Tesnilka za kapilarno cevko notr./zun. | Internal |
Tip | AVTA 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka [in] | 3/8 |
Velikost tesnilke za kapilarno cevko [palcev] | 3/4 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
Velikost šobe [mm] | 10 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 1.6 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 1.4 m³/h |
Vrsta polnjenja | Universal |
Vrsta priključka | G |
Vrsta tesnilke za kapilarno cevko | G |
Št. dokumenta SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |