Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
032U1241
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruto masa | 0.24 Kg |
Neto masa | 0.194 Kg |
Volume | 0.25 Liter |
EAN | 5702423006618 |
Bruto masa | 0.24 Kg |
Neto masa | 0.194 Kg |
Volume | 0.25 Liter |
EAN | 5702423006618 |
Application | Open |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delna velikosti šobe [in] | 1/4 in |
Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.1 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 290 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] | 1.45 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 20 bar |
Dodatki | Solenoid valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija | NC |
Ime programa delov | EV220B 6 - 22 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju | 20 kos |
Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
Maks. delovni tlak [bar] | 20 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] | 30 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 435 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Brass |
Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 40 ms |
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 250 ms |
Oznaka vrste | EV220B 6 |
Pogon | B |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Priporočila glede medija | Water & Brine |
Product Name Description | Solenoid valve |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Skupina tekočine | 1 |
Smer pretoka | Single-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Specifikacijski ključ | EV220B 6B G 38E NC000 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Tesnilni material | EPDM |
Tip | EV220B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Velikost pogona [in] | 0.53 in |
Velikost priključka [in] | 3/8 |
Velikost šobe [mm] | 6 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.8 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.7 m³/h |
Vrsta priključka | G |
Št. dokumenta SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Število načinov | 2/2 |
Application | Open |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delna velikosti šobe [in] | 1/4 in |
Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.1 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 290 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] | 1.45 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 20 bar |
Dodatki | Solenoid valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija | NC |
Ime programa delov | EV220B 6 - 22 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju | 20 kos |
Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
Maks. delovni tlak [bar] | 20 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] | 30 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 435 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Brass |
Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 40 ms |
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 250 ms |
Oznaka vrste | EV220B 6 |
Pogon | B |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Priporočila glede medija | Water & Brine |
Product Name Description | Solenoid valve |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Skupina tekočine | 1 |
Smer pretoka | Single-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Specifikacijski ključ | EV220B 6B G 38E NC000 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Tesnilni material | EPDM |
Tip | EV220B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Velikost pogona [in] | 0.53 in |
Velikost priključka [in] | 3/8 |
Velikost šobe [mm] | 6 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.8 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.7 m³/h |
Vrsta priključka | G |
Št. dokumenta SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Število načinov | 2/2 |