Solenoid valve, EV310A, Function: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM
032H8089
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Bruto masa | 0.098 Kg |
Neto masa | 0.092 Kg |
Volume | 0.09 Liter |
EAN | 5702423053865 |
Bruto masa | 0.098 Kg |
Neto masa | 0.092 Kg |
Volume | 0.09 Liter |
EAN | 5702423053865 |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delna velikosti šobe [in] | 5/64 in |
Delovanje | Direct-operated |
Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 116 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 8 bar |
Dodatki |
Solenoid coil accessories Solenoid valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija | NC |
Ime programa delov | EV310A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Engraved A-P-R |
Količina v pakiranju | 16 kos |
Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
Maks. delovni tlak [bar] | 8 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 116 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] | 12 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 174 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Brass |
Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 10 ms |
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 10 ms |
Oznaka vrste | EV310A 1.8 |
Pogon | A |
Pogonski sistem [mm] | 9 mm |
Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Product Name Description | Solenoid valve |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Skupina tekočine | 1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specifikacijski ključ | EV310A 1.8B G 18F NC000 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Tesnilni material | FKM |
Tip | EV310A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 9 mm |
Velikost pogona [in] | 0.35 in |
Velikost priključka [in] | 1/8 |
Velikost šobe [mm] | 1.8 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.09 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.08 m³/h |
Vrsta priključka | G |
Št. dokumenta SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Število načinov | 3/2 |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delna velikosti šobe [in] | 5/64 in |
Delovanje | Direct-operated |
Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 116 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 8 bar |
Dodatki |
Solenoid coil accessories Solenoid valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija | NC |
Ime programa delov | EV310A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Engraved A-P-R |
Količina v pakiranju | 16 kos |
Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
Maks. delovni tlak [bar] | 8 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 116 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] | 12 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 174 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Brass |
Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 10 ms |
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 10 ms |
Oznaka vrste | EV310A 1.8 |
Pogon | A |
Pogonski sistem [mm] | 9 mm |
Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Product Name Description | Solenoid valve |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Skupina tekočine | 1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specifikacijski ključ | EV310A 1.8B G 18F NC000 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Tesnilni material | FKM |
Tip | EV310A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 9 mm |
Velikost pogona [in] | 0.35 in |
Velikost priključka [in] | 1/8 |
Velikost šobe [mm] | 1.8 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.09 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.08 m³/h |
Vrsta priključka | G |
Št. dokumenta SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Število načinov | 3/2 |