Blažilnik impulza |
No |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
18 kos |
MiniMess priložen |
Yes |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Product Name Description |
Test valve |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
120 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
248 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-4 °F |
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Maks] |
120 bar |
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Min] |
0 bar |
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Maks] |
180 bar |
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Min] |
0 bar |
Skupina izdelkov |
Shut-off and regulating valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS |
Specifikacijski ključ |
MBV5000-1211 |
Standard tlačnega priključka |
DIN 3852-E |
Standardni navojni tlačni priključek |
ISO 228-1 |
Testna funkcija |
Separate |
Tip |
MBV 5000 |
Tlak, moški/ženski |
Female |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka za preverjanje tlaka |
16 x 2 |
Velikost tlačnega priključka |
1/4 |
Vrsta odvodnega priključka |
Flange |
Vrsta priključka za preverjanje tlaka |
M |
Vrsta tlačnega priključka |
G |
Število izhodov [pc] |
2 kos |
Število vhodov [kos] |
2 kos |