China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Output 2 wire |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
MBT 9110 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izhodni signal [mA] [Maks] |
20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] |
4 mA |
Količina v pakiranju |
8 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] |
85 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] |
185 °F |
Napajalna napetost [V] DC [Min] |
7 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] |
35 V |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] |
1472 °F |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Maks] |
800 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Min] |
0 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Min] |
32 °F |
Oznaka vrste |
MBT 9110-005A-E180 |
Product Name Description |
Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
7.2 V |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
1372 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-180 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
2500 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-292 °F |
Termočlen |
1 x NiCr-Ni, Type K |
Tip |
MBT 9110 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Velikost električnega priključka |
2 terminals |
Vrsta pretvornika |
Galv. isolated in box |
Vrsta vstavka |
Fixed |
Zaščita ohišja IP |
IP54 |
Št. dokumenta SCIP |
a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |