China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dolžina vstavka [in] |
236.22 in |
Dolžina vstavka [mm] |
6000 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Box (metal/plastic) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izhodni signal |
Ohm |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] |
85 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] |
185 °F |
Material priključkov |
Brass |
Material zaščitne cevi |
AISI 316 Ti |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Oznaka vrste |
MBT 5722-001-060-0102-000-0000 |
Premer zaščitne cevi [in] |
0.18 in |
Premer zaščitne cevi [mm] |
4.5 mm |
Process connection material |
Brass |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard tipalnega elementa |
EN 60751 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
MBT 5722 |
Tipalni element [kos] |
1 kos |
Toleranca tipalnega elementa |
Razred B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Upor tipalnega elementa [Ohm] |
100 |
Velikost električnega priključka |
3 terminals |
Vložek tipala |
FIKSEN |
Vrsta tipalnega elementa |
Pt |
Vrsta vstavka |
Variable |
Zaščita ohišja IP |
IP65 |
Žice [kosov] |
3 kos |