Dodatek
Dodatek

060-007166

Capillary tube, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.1 kg
Neto masa 0.07 kg
EAN 5702428091428

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 39 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 1000 mm
Enak izdelek 060-017166
Ime izdelka Capillary tube
Količina v pakiranju 40 kos
Material kapilarne cevke Copper
Oblika pakiranja Industrijski paket
Opombe za priključek 50 mm tube "tail"
Oznaka vrste Capillary tube
Skupina izdelkov Dodatki za stikala
Tip Dodatek
Tlačni vhod, notranji/zunanji Internal
Uporablja se za izdelek KP
MP
RT
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] 1/4 in
Vrsta tlačnega vhodnega priključka Flare

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services