China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dolžina vstavka [in] |
1.77 in |
Dolžina vstavka [mm] |
45 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
AMP Junior Power Timer Yellow |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izhodni signal |
Ohm |
Količina v pakiranju |
40 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] |
125 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] |
257 °F |
Material priključkov |
AISI 303 |
Material zaščitne cevi |
AISI 303 |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste |
MBT 3270-0412002-045-10300-000 |
Premer zaščitne cevi [in] |
0.26 in |
Premer zaščitne cevi [mm] |
6.5 mm |
Procesni priključek, moški/ženski |
Male |
Process connection material |
Stainless steel |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka |
ISO 228 |
Standard tipalnega elementa |
EN 60751 |
Standardni procesni priključek |
ISO 228-1-A |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
150 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
302 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
MBT 3270 |
Tipalni element [kos] |
1 kos |
Toleranca tipalnega elementa |
Razred B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upor tipalnega elementa [Ohm] |
1000 |
Velikost električnega priključka |
2 pin |
Velikost procesnega priključka |
3/8 |
Vložek tipala |
FIKSEN |
Vrsta kabla |
N/A |
Vrsta priključka |
G |
Vrsta procesnega priključka |
G |
Vrsta tipalnega elementa |
Pt |
Vrsta vstavka |
Fixed |
Zaščita ohišja IP |
IP67 |
Št. dokumenta SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Žice [kosov] |
2 kos |