Danfoss Icon
Danfoss Icon

Icon RT, 230V display on-wall

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.17 kg
Neto masa 0.17 kg
EAN 5702425129872

 

Brezšumno preklapljanje Da
Dual mode No
Gumb za znižanje temperature No
Intervalni vklop ventila Da
Kapacitivni dotik Da
Nadometno Da
Najv. število pogonov 5
Napajalna napetost [V] 230 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 5 °C
NC/NO Da
Omejitev temperature Da
Opis Ikona ZASLON 230 V, NADOMETNI 86 x 86
Podometno No
Pogon na radiatorju Da
Prilagodljivo učenje No
PWM Da
Razpon napajalne napetosti [V] AC 230 V
Razred zaščite IP IP 21
Regulacija temperature Da
Se prilega v stikalna okvirja No
Skupina izdelkov Regulacija talnega ogrevanja
Tip Danfoss Icon
Tipalo temperature tal omogočeno No
Toplotne povratne informacije No
Urniki No
Vhod za hlajenje No
Vhodni signal za odsotnost No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services