Termični pogoni, TWA-L, RAVL, Napajalna napetost [V] AC: 24, NO, 0.95 m

088H3131

TWA-L NO 24V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.148 Kg
Neto masa 0.148 Kg
Volume 0.452 Liter
EAN 5702420050164

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-L NO 24V
Dolžina kabla [m] 0.95 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvenčno območje [Hz] [Maks] 60 Hz
Frekvenčno območje [Hz] [Min] 50 Hz
Funkcija ventila NO
Ime izdelka v dokumentu SCIP "Thermal was actuator (TWA)"
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 2 W
Razred zaščite IP IP 41
Skupina izdelkov Thermal actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TWA-L
Velikost priključka RAVL
Št. dokumenta SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality