ECL Comfort 110, Napajalna napetost [V] AC: 207 - 244, Vrsta časovnega stikala: Brez časovnega stikala

087B1261

ECL Comfort 110 - 230 V a.c.

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.556 Kg
Neto masa 0.535 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067727

 

Description ECL Comfort 110 - 230 V a.c.
Dolžina kabla tipala [mm] 125 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvenca napajalne napetosti [Hz] 50 Hz
Funkcije STV Samodejna nastavitev
Vpliv temperature povratka
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivna obremenitev relejskega izhoda [A] 2 A
Izhodna obremenitev pogona [VA] 15 VA
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 244 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 207 V
Napetost relejskega izhoda [V] AC 230 V
Nastavitev ogrevalne krivulje za ogrevalni krog Naklon
Ohmska obremenitev relejskega izhoda [A] 4 A
Poraba energije [W] 3 W
Povezave ECL-Bus (negalvansko izolirano)
Rezervno napajanje časovnega stikala [h] 12 h
Sensor cable length [m] 125 m
Skupina izdelkov Electronic controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
Splošne funkcije Intervalni vklop obtočne črpalke
Intervalni vklop regulacijskega ventila
Možnost zunanjega prekrmiljenja
Protizmrzovalna zaščita
Omrežje vodilni – podrejeni
Zaščita motorja
Priključek daljinskega upravljalnika
Standard za pridobitev soglasja Direktiva o elektromagnetni združljivosti: 2004/108/EC
Izpusti: EN 61000-6-3:2007
Odpornost: EN 61000-6-1:2007
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/EC
Stopnja zaščite IP41
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECL Comfort 110
Tip uporabniškega vhoda Zaslon
Gumbi
Vir aplikacije Vgrajen
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] 65 %
Vrsta temperaturnih tipal Pt 1000
Vrsta zaslona Posebna zasnova LCD zaslona
Vrsta časovnega stikala Brez časovnega stikala
Število digitalnih vhodov 1
Število krogov STV 1
Število ogrevalnih krogov 1
Število relejskih izhodov 1
Število tritočkovnih motornih regulacijskih izhodov 1
Število vhodov tipala 4 kos
Število črpalk 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality