Shows 68 product(s)
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 2.400
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 4.600
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 20.0, Vrednost Kv [m³/h]: 0.600
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 20.0, Vrednost Kv [m³/h]: 2.400
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 20.0, Vrednost Kv [m³/h]: 4.600