ICS3 25-10, 25.0 mm

027H2080

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 3.500

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.31 Kg
Neto masa 3.904 Kg
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236539

 

China RoHS compliance Out of scope
Delovanje ventila Pilot operated
Dodatki ICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime programa delov ICS
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Konfiguracija odpiranja Closed (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p=0.07-0.2bar)
Konfiguracija povezave pilotov P: Parallel connection
SI-SII: Serial connection
Maks. delovni tlak [bar] 65 bar
Maks. delovni tlak [psig] 943 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost ročnega upravljanja Manual open spindle
Možnost servisiranja ICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Servo operated valve
Površinski premaz Zn (TLP)
Priključek merilnika tlaka Int. thread with blind plug
Product Name Description Pilot operated servo valve
Različica ventila Standard version
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICS3 25-10
Tlačni priključek zunanjega pilota Weld nipple (P2 Port)
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovodnega priključka [mm] 25 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 25 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1 in
Vrednost Cv [gal/min] 4.1 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 3.5 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Zgornji pokrov 3 function modules
Znamka ICV Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality