China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dodatki |
No |
EN13463-3, dostop do vira vžiga |
Yes |
Enak izdelek |
014L1020 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Hladilna sredstva |
R1270 R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R744 R1233zd(E) R1234ze(E) R407H R454C R455A R515B R463A R1234yf R507A |
Ime datoteke UL odobritve |
REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
Ime potrditvene datoteke |
REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator vlage |
N indicator |
Količina v pakiranju |
25 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] |
52 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
754 psig |
Material |
Medenina |
Material priključkov |
Baker |
Možnost servisiranja |
No |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Product Name Description |
Sight glass |
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C |
R1270: 62 ppm R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R32: 289 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm R1234ze(E): 132 ppm R454B: 161 ppm |
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C |
R454B: 250 ppm R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R1234ze(E): 165 ppm R1270: 115 ppm R22: 200 ppm R32: 459 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
Skupina izdelkov |
Sight glasses |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Soglasje |
C UL US LISTED EAC |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
80 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
175 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
SGP 6s N |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Velikost dovoda [mm] |
6 mm |
Velikost odvoda [mm] |
6 mm |
Vrsta dovodnega priključka |
Solder, ODF |
Vrsta odvodnega priključka |
Solder, ODF |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C |
R1270: 16 ppm R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R32: 64 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R454B: 29 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm R1234ze(E): 26 ppm |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C |
R1270: 29 ppm R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R454B: 58 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm R1234ze(E): 28 ppm R32: 116 ppm |
Št. dokumenta SCIP |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |