Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPLM035VVLP01E
114X4315
Ta izdelek ni več v prodaji.
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto masa | 148.5 Kg |
Neto masa | 125 Kg |
Volume | 1015.65 Liter |
EAN | 5702428564557 |
Bruto masa | 148.5 Kg |
Neto masa | 125 Kg |
Volume | 1015.65 Liter |
EAN | 5702428564557 |
Aplikacije | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ035TGNE9 |
Description | OP-MPLM035VVLP01E |
Dolžina [mm] | 481 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R452A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krmiljenje kapacitete | Inverter |
MCC | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPLM035VVLP01E |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 360 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 360 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 mm³ |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 130 W |
Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 5/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
Različica | P01 |
RLA | 8.5 A |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 965 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Variable speed approved frequency | 50 Hz |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vrsta kondenzatorja | G7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H3 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1406 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |
Aplikacije | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ035TGNE9 |
Description | OP-MPLM035VVLP01E |
Dolžina [mm] | 481 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R452A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krmiljenje kapacitete | Inverter |
MCC | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPLM035VVLP01E |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 360 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 360 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 mm³ |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 130 W |
Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 5/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
Različica | P01 |
RLA | 8.5 A |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 965 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Variable speed approved frequency | 50 Hz |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vrsta kondenzatorja | G7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H3 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1406 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |