132X3403
iC7-Automation
Frekven. pretvornik, z. hlajen
IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/odprti tip, Označba okvirja: FA02a
3~, 380-500 V AC, 9,2 A
Raven EMC: Kategorija C1 in C2
Krmilna plošča 2.8 OPX20
Osnovni I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Omogočeni protokoli komunikacijskega vodila: Modbus TCP OS7MT
Drugi omogočeni protokoli: Vrata za Ethernet, brez prot.
funkcionalna varnost: STO, posodobitev ni možna
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Frekvenčni pretvornik iC7-Automation je namenjen širokemu naboru
zahtevnih aplikacij v avtomatizaciji. Frekvenčni pretvornik s svojim
natančnim krmiljenjem motorja, tudi ko ima odprto zanko, ponuja
edinstveno učinkovitost gredi in vdelano industrijsko zaščito IoT. Ta
kompaktni frekvenčni pretvornik je mogoče sestaviti tako, da ustreza
posebnim zahtevam aplikacije in namestitve sistema. Pokriva razpon moči
0,37–710 kW pri 380–500 V AC in je na voljo s stopnjami zaščite
IP20/odprti tip in višjimi.