7FC-AUFA3N05-07A2E20F1-000051844

132X3402

iC7-Automation
Frekven. pretvornik, z. hlajen
IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/odprti tip, Označba okvirja: FA02a
3~, 380-500 V AC, 7,2 A
Raven EMC: Kategorija C1 in C2
Krmilna plošča 2.8 OPX20
Osnovni I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Omogočeni protokoli komunikacijskega vodila: Modbus TCP OS7MT
Drugi omogočeni protokoli: Vrata za Ethernet, brez prot.
funkcionalna varnost: STO, posodobitev ni možna
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.22 kg
Neto masa 4.042 kg
Volume 21.21 l
EAN 5715253183053

General DD VC Class

Help Counter 1
Koda tipa, 1 .del 7FC-AUFA3N05-07A2E20F1
Koda tipa 2. del -000051844
Izračunana bruto teža [kg] 5.26
Izračuna neto teža [kg] 4.04
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Serija izdelkov +DAAU iC7-Automation
Skupina izdelkov IC7-60 iC7-60
Kategorija izdelkov FA Frekven. pretvornik, z. hlajen
Tip izdelka 3N 3~
Omrežna napetost 05 380-500 V AC
Nazivni tok -07A2 7,2 A
Nazivna moč 3K0 3,0 kW/4,0 hp
Stopnja zaščite E20 IP20/odprti tip
Kategorija EMC F1 Kategorija C1 in C2
Kabelski uvod in plošča EMC +AAST Standardna plošča
Vgrajeni zavorni modul +ACBC Da
Dodatna zaščita okolja +AGXX Brez
Naprava za zaščito pred vlago +AHXX Brez
Vhodna naprava elek. omrežja +AJXX Brez
Sponke DC +ALDC Da
Zaščita pred dotikom +AMXX Brez
Dostopna plošča hladil. rebra +APXX Brez
Komunikacijski vmesnik, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Standardni I/O +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Funkcionalna varnost +BEF1 STO, posodobitev ni možna
Krmilna plošča +BF20 Krmilna plošča 2.8 OPX20
Plošča vmesnika +BISR Čitalnik kartic microSD in RTC
Možnost reže A +CAX0 Brez
Možnost reže B +CBXX Brez, posodobitev ni možna
Možnost reže C +CCX0 Brez
Možnost reže D +CDX0 Brez
Izbirna reža E +CEX0 Brez
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Tehnična dokumentacija +EGIN Navodila za namestitev
Vgrajeni visokofrek. filter +AIXX Brez
Komunikacijski vmesnik, X0 +BBEL Vrata za Ethernet, brez prot.
Za stranko specifična aplik. +DBXX Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 1 +DD1X Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 2 +DE2X Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 3 +DF3X Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 4 +DG4X Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 5 +DH5X Brez
Dvojna uporaba omogočena +DI6X Ne
ID paketa datotek za prilagaj +EAXXXXXX Brez prilagajanja
Za stranko specifična oznaka +EJXX Brez
Jezikovni paket +EL01 Globalno
Morski cert. spec. izdelka +VBXX Brez
Označba okvirja FA02A FA02a
Modelcode01 IC7-60FA3N05-07A2E20F1
Modelcode02 +ACBC
Modelcode03 +ALDC+BAMT+BDBA
Modelcode04 +BEF1+BF20
Modelcode05 +DAAU
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Razred učinkov. - rel. izguba IE2 - 2.02%
Maximum Power Loss LO [W] 105
Tip ohišja IP20 / OPEN TYPE
Vhod. frekvenca 50/60Hz
Izhodna frekvenca 0-590Hz
Vhodni tok pri obič. preobrem. 6.5/5.7A
Nazivni tok kratk. stika 100kA
Obič. preobrem. pri sob. temp. 45°C/113°F
Vhod. napetost 3x380-500V
Tipična moč motorja PL (110 %) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Tipična moč motorja PH (150 %) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Tipična moč motorja PH (150 %) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V)
Cont. current IL (1/10 min) 7.2/6.3A
Cont. current IH (1/10 min) 7.2/6.3A
Neprekinjeni tok IH (1/5 min) 5.6/4.8A
Širina glavne enote 90 MM / 3.5 IN
Višina glavne enote 270 MM / 10.6 IN
Globina glavne enote 221 MM / 8.7 IN

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL Globalno (standardno)

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality