FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G1900

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
MCA-107 AKD-LonWorks, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: B2
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 29.25 kg
Neto masa 28.3 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107522002

VLT? REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P22K 22 KW / 30 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E55 IP55 / Tip 12
RFI Filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B2 B2
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103P22KT4E55H1XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Moč 110 % 22
Vi?ina 650,0
?irina 242,0
Globina [mm] 260,0
Globina z opcijo A/B [mm] 260,0
KVA 30.5
Izgubna moč NO [W] 525
Izgubna moč NO [W] 525
Neprekinjen tok (NO) [A] 44
Prekinjajoči tok (NO) [A] 48.4
Neprekinjen tok (NO) [A] 40
Prekinjajoči tok (NO) [A] 44
Izračunana bruto teža [kg] 28.9
Izračuna neto teža [kg] 28.6
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P22KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality