132H3819
Frekvenčni pretvorniki
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
MCA-120 Profinet SRT, Brez B opcije
Brz C1 opcije, 24V DC zunanje napajanje
Okvir: B4
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.