FC-103P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G5044

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
MCA-107 AKD-LonWorks, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: B1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 21.4 kg
Neto masa 21.1 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107553730

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P11K 11 KW / 15 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E55 IP55 / Tip 12
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B1 B1
Katalog izdelkov GLBL Globalno (Standard)
Koda tipa, 1 .del FC-103P11KT4E55H2XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Moč 110 % 11
Vi?ina 480,0
?irina 242,0
Globina [mm] 260,0
Globina z opcijo A/B [mm] 260,0
KVA 16.6
Izgubna moč NO [W] 278
Izgubna moč NO [W] 278
Neprekinjen tok (NO) [A] 24
Prekinjajoči tok (NO) [A] 26.4
Neprekinjen tok (NO) [A] 21
Prekinjajoči tok (NO) [A] 23.1
Izračunana bruto teža [kg] 21.8
Izračuna neto teža [kg] 21.5
Obrat iz Orderline B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P11KT4E55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality