132H2458
Frekvenčni pretvorniki
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 KW / 450 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A1
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
MCA-120 Profinet SRT, MCB-109 I/O, RTC Back-up
MCB-113 Razš. rel kartica, 24V DC zunanje napajanje
Okvir: D7H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.