132H3255
Frekvenčni pretvorniki
FC-103N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 KW / 450 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, Brez B opcije
MCB-113 Razš. rel kartica, Brez D opcije
Okvir: D2H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.