132F0030
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Frekvenčni pretvorniki
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Frekvenčni pretvornik51
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Zavorni modul
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
M3-FRAME
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VLT® Micro Drive je univerzalni frekvenčni pretvornik, ki lahko upravlja AC motorje do 22,0 kW. To je mali frekvenčni pretvornik z največjo močjo in zanesljivostjo. Pretvornik VLT® Micro Drive je izdelan s spoštovanjem do okolja in v skladu z direktivo RoHS.
Opomba: Naročite zaslon LCP ločeno kot dodatek.