132L9683
Frekvenčni pretvorniki
FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
Frekvenčni pretvornik21
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, Enofazni
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
Brez RFI filtra
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
M1-FRAME
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VLT® Micro Drive je univerzalni frekvenčni pretvornik, ki lahko upravlja AC motorje do 22,0 kW. To je mali frekvenčni pretvornik z največjo močjo in zanesljivostjo. Pretvornik VLT® Micro Drive je izdelan s spoštovanjem do okolja in v skladu z direktivo RoHS.
Opomba: Naročite zaslon LCP ločeno kot dodatek.