FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX

132L9682

Frekvenčni pretvorniki
FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Frekvenčni pretvornik21
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Enofazni
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
Brez RFI filtra
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
M1-FRAME
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.4 kg
Neto masa 1.1 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003788

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija Micro Drive 021 21
Nazivna moč PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Faza S Enofazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter HX Brez RFI filtra
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP X Brez LCP panela
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Velikost okvirja M1 M1-FRAME
Koda tipa, 1 .del FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 1.4
Izračuna neto teža [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality