70-AC3L00234W04A221BM25-00060315

135X9024

VACON0020-3L-0023-4+EMC2+QPES+DLSI

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+EMC2+QPES+DLSIMI04-0023-4+IP21+EMC2
Vacon 020
3-fazni AC vhod, 380–480 V AC
23 A, IP21, Razred EMC 2
DBIN, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-3L-0023-4+EMC2+QPES+DLSI

Podatki o izdelku

Bruto masa 9 kg
Neto masa 8 kg
Volume 0 l
EAN 5710108453336

Vacon 0010/20

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Paleta izdelkov 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagojeno +BM25 Izdelek Vacon0020
Regionalno -R00 Mednarodno
Vhod -3L 3-fazni AC vhod
Napetost -4 380–480 V AC
Tok -0023 23 A
OPIS TOKA 23 AMP
Izbira API +SM20 API za Vacon0020
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Montaža -DM Modul frekvenč. pretvornika
Ohišje +IP21 IP21
Raven EMC +EMC2 Razred EMC 2
Dodatek ohišja A +QPES Komplet plošče PE
Dodatek ohišja B +Q000 Ni dodatne možnosti
Jezik dokumentacije +DLSI Slovenščina
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Jezik oznake +LLUK Angleščina
Paket programske opreme +F0107 Paket prog. opreme za VACON 20
Aplikacija +A0000 Ni posebne aplikacije
Zavora +DBIN DBIN
Prikazovalne enote +LSSI Metrične merske enote
Nastavitev 50/60Hz +LS50 50 Hz
Niz parametrov +L0000 Ni niza parametrov
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Standardna garancija +WT01 12/18 mesecev
Velikost okvirja MI04 MI04
Koda tipa, 1 .del 70-AC3L00234W04A221BM25
Koda tipa 2. del -00060315
Modelcode01 VACON0020-3L-0023-4
Modelcode03 +EMC2+QPES+DLSI
Koda zaloge, 1. del 70-AC3L00234W04A221BM25
Koda zaloge, 2. del -00060315
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Salestext MI04-0023-4+IP21+EMC2
Izračuna neto teža [kg] 7
Calculated Net Weight 0
Izračunana bruto teža [kg] 8
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 11
Mere Š x V x G [mm] 165 X 370 X 165
Neprekinjen tok (NO) [A] 5.6
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 1
PREDPONA KOT DEL KODE ZALOGE 70- PREDPONA ZA VXS020
TIP OKVIRJA VXS020 A Tip okvirja A
Recommended Plant ERR01
preveriti, če je popolno OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality