136G9516
VACON0020-1L-0004-2
Frequency Converter
VACON0020-1L-0004-2MI02-0004-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-fazni AC vhod, 208–240 V AC
4 A, IP20, Razred EMC 4
Ni zavore, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
VACON® 20 je zaradi svoje kompaktne oblike in enostavnega programiranja
eden od najbolj prilagodljivih frekvenčnih pretvornikov, ki so na voljo
za aplikacije OEM.
VACON® 20 ima vgrajeno funkcionalnost PLC v skladu s standardom IEC
61131-1, ki uporabniku zagotavlja prihranek stroškov.
Za OEM ali monterja stroja ni težko spremeniti logike programske opreme
pretvornika za prilagoditev zahtevam upravljanja. VACON® 20 podpira
širok nabor povezav komunikacijskega vodila, ki omogočajo učinkovito
integracijo stroja ter odpravljajo potrebo po zunanjih prehodih
zunanjega komunikacijskega vodila in vzporednih povezavah I/O.
Z izbirnim modulom kopiranja je konfiguracije parametrov mogoče kopirati
v VACON® 20 med fazo namestitve brez potrebe po omrežni moči, kar
prihrani čas in delo.