Pogled izdelka (preklop) |
GLBL |
Globalno (standardno) |
|
Segment |
NONE |
VACON 100, industrijski |
|
Regionalna koda |
-R00 |
R00 Mednarodno |
|
Omrežna napetost |
-5 |
380–500 V AC |
|
Nazivni tok |
-0004 |
4 A |
|
Možnosti namestitve |
-DM |
Modul frekvenč. pretvornika DM |
|
Ohišje |
+IP21 |
IP21 |
|
Krmilna plošča |
+HMGR |
Grafična tipkovnica MK01 |
|
Kat. mejnih EMC emisij |
+EMC2 |
Komerc. in industr. okolj. C2 |
|
Filter skupnega načina (za DM) |
+P000 |
Brez opcije (+P000) |
|
Filter DUT (za DM) |
+P000 |
Brez opcije (+P000) |
|
Zavorni modul |
+DBIN |
Vgrajen zavorni modul |
|
Možnost ure realnega časa |
+SRNO |
Ni baterije za uro real. časa |
|
Konf. območje napajanja |
NONE |
Brez |
|
Električne povezave |
+P000 |
Brez možnosti napajan. (+P000) |
|
Vstop kabla |
+QGLM |
Metrična prev. plošča v +IP21 |
|
Dodatna oprema B |
+Q000 |
Ni možnosti za Qxxx_B (+Q000) |
|
Dodatna oprema C |
+Q000 |
Ni dodatne možnosti za Qxxx_C |
|
Embalaža za prevoz |
+GSCB |
Kar. škatla kot emb. za prevoz |
|
Pomorska izvedba |
+E000 |
brez opcije |
|
Opcijska kartica reže B |
+SBF3 |
3-relejna plošča SBF3 |
|
Opcijska kartica reže C |
+SC00 |
Brez opcije |
|
Opcijska kartica reže D |
+SD00 |
Brez opcije |
|
Opcijska kartica reže E |
+SE00 |
Brez opcije |
|
Notranja izbira FB |
+FBIE |
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) |
|
Raven dokumentacije |
+DPAP |
Vkl. nat. priročniki (+DPAP) |
|
Izbira jezika dokumenta |
+DLUK |
Priroč. v angleš. jez. (+DLUK) |
|
Paket jezikov vdelane pr. opr. |
+FL01 |
Jez. UK, DE, FI, SE, IT, FR |
|
Aplikacija |
+A0000 |
Brez aplikacije |
|
Niz parametrov |
+L0000 |
Brez niza parametrov apl. |
|
Privz. frek. parametra motorja |
+LS50 |
Priv. nas. frek. motorja 50 Hz |
|
Enota merjenja za prikaz |
+LSSI |
Mednarod. slov. enote merjenja |
|
Možnosti oznak |
+LPC1 |
ni dodatnih oznak |
|
Odobritev UL |
+GAUL |
Odobritev UL (+GAUL) |
|
Morska odobritev |
NONE |
Brez |
|
Odobritev naprave RCM |
+GACT |
Z odobrit. RCM N16307 (+GACT) |
|
Odobritev KC |
+GAKC |
Odobritev KC |
|
Ukrajinska odobritev |
+GAUA |
Ukrajinska odobritev |
|
Odobritev EAC |
+GAEA |
Odobritev EAC |
|
Pomožno napajanje |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Napajanje DC za dod. napr. |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Vtičnica AC za dod. napr. |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Vhodne naprave |
NONE |
brez_ |
|
Filter skupnega načina (za ED) |
+P000 |
brez opcije (+P000) |
|
DU/DT, sinusni filter (za ED) |
+P000 |
brez opcije (+P000) |
|
Opcije sponke |
NONE |
brez_ |
|
Oprema vrat |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Grelnik omare |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Lučka omare |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Nadzor grelnika motorja |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Opcije zasilne zaustavitve |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Senzor napake izolacije |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Kabli z vrha |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Hlajenje preko zadnjega kanala |
+C000 |
brez opcije (+C000) |
|
Podstavek za omaro |
+C000 |
brez možnosti (+C000) |
|
Prazen segment razširitve |
NONE |
Brez |
|
Standard. rešitev za omaro |
NONE |
Brez |
|
Prirejena rešitev za omaro |
NONE |
Brez |
|
Skupina izdelkov |
VACON |
VACON |
|
Serija izdelkov |
0100 |
Serija Vacon 100 |
|
Faza |
-3L |
3-fazni AC vhod |
|
Prilagojeno |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Glavni tokokrog |
+M000 |
BREZ |
|
Str. prog. oprema |
+F0072 |
Paket prog. opreme Vacon0100 |
|
Maks. izhodna frekvenca |
NONE |
Brez |
|
Priključna škatla |
+T000 |
BREZ |
|
Način delovanja nadzora obvoda |
NONE |
brez_ |
|
Vrsta vhoda obvoda |
NONE |
brez_ |
|
Vrsta nap. priključka obvoda |
NONE |
brez_ |
|
Odobritev CE |
+GACE |
Odobritev CE (+GACE) |
|
Odobritev ATEX |
NONE |
Brez |
|
Odobritev za posamezno državo |
NONE |
Brez |
|
Čas garancije |
+WT01 |
Garan. 12/18 mesecev (+WT01) |
|
Velikost okvirja |
MR04 |
Okvir 04 |
|
Katalog izdelkov |
NO_VIEW |
BREZ POGLEDA |
|
Modelcode01 |
|
VACON0100-3L-0004-5 |
|
Modelcode02 |
|
+DPAP+FBIE |
|
Izračuna neto teža [kg] |
|
6 |
|
Izračunana bruto teža [kg] |
|
7 |
|
Moč motorja, niz. preobr. [kW] |
|
1.5 |
|
Moč motorja, vis. preobr. [kW] |
|
1.1 |
|
Mere Š x V x G [mm], neto |
|
128 X 328 X 190 |
|
Mere Š x V x G [mm], bruto |
|
175 X 384 X 232 |
|
Mere Š x V x G [mm] |
|
128X328X190 |
|
Neprekinjen tok (NO) [A] |
|
4.8 |
|
Neprekinjen tok (HO) [A] |
|
3.4 |
|
Moč motorja HP, nizka preobr. |
|
2 |
|
Moč motorja HP, vis. preobr. |
|
1,5 |
|
Koda tipa, 1 .del |
|
70-AB3L00045W04B221BM26 |
|
Koda tipa 2. del |
|
-00059159 |
|
Koda zaloge, 1. del |
|
70-AB3L00045W04B221BM26 |
|
Koda zaloge, 2. del |
|
-00059159 |
|
preveriti, če je popolno |
|
OK |
|
Prodajalec |
ERR01 |
Prodajalca ni mogoče določiti |
|
Priporočena tovarna |
ERR01 |
Prodajalca ni mogoče določiti |
|
Help Counter |
|
10 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Calculated Net Weight |
|
6 |
|
Prodajno besedilo |
|
MR04-0004-5+IP21+EMC2 |
|
Identifikacija družine Sub |
NONE |
Naročilo navadne stranke |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|