MCF104 Ptrofibus SUB D9 Connector IP20
130B1112
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Bruto masa | 0.142 kg |
Neto masa | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Bruto masa | 0.142 kg |
Neto masa | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
VLT Serija | 321 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
VLT Serija | 321 |
A opcija | (A0) Profibus DP V1 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
A opcija | (A0) Profibus DP V1 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
Opcija A | (A0) Profibus DP V1 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
Opcija A | (A0) Profibus DP V1 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
Opcija A | (A0) Profibus DP V1 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
Opcija A | (A0) Profibus DP V1 |
Velikost okvirja |
A1 A2 A3 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |