FC302 LCP REMOTE MOUNTING KIT
130B1113
Komplet vključuje grafični LCP, pritrdilne elemente, 3-m kabel in
tesnilo.
Komplet vključuje grafični LCP, pritrdilne elemente, 3-m kabel in
tesnilo.
Bruto masa | 0.6 kg |
Neto masa | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Bruto masa | 0.6 kg |
Neto masa | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
VLT Serija | 321 |
VLT Serija | 321 |
LCP | (X) Brez LCP panela |
Ohišje |
(E20) IP20 / Ohišje (E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 z zadnjo ploščo (P20) IP20 / Ohišje |
LCP | (X) Brez LCP panela |
Ohišje |
(E20) IP20 / Ohišje (E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 z zadnjo ploščo (P20) IP20 / Ohišje |
LCP | (X) Brez LCP panela |
Ohišje |
(E20) IP20 / Ohišje (E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 z zadnjo ploščo (P20) IP20 / Ohišje |
LCP | (X) Brez LCP panela |
Ohišje |
(E20) IP20 / Ohišje (E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 z zadnjo ploščo (P20) IP20 / Ohišje |
Options | Control related options |
Options | Control related options |