OGDSK214K131302L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

132N9796

OGDSK214K131302L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
14.13, 30 mm, Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj, 180V DC,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK214K131302L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 27 kg
Neto masa 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5715253143316

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov OGD VLT® OneGearDrive
Različica izdelka S Standardna
Izvedba prenosnika moči K Stožčasti
Velikost 2 400 Nm
Zobniško razmerje 14K13 14.13
Izvedba pogonske gredi 1 Votla gred
Premer pogonske gredi 30 30 mm
Material pogonske gredi 2 Nerjaveče jeklo
Velikost motorja L06 max 2.3 KW (V210)
Rezerviran RX RX Brez resolverja
Priključek motorja TB priključna škatla
Položaj priključkov 1 Na vrhu
Namestitveni položaj P2 Vodoroavni-priklj.spodaj
Obdelava površine A Aseptično
Koda RAL barve 9010 Standardna bela
Motorna maziva H1 Za prehr.industr.
Zavora B180 180V DC
CSA / UL X Brez CSA/UL
Rezervirano A X rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C
Koda tipa, 1 .del OGDSK214K131302L06RXTB1P2
Koda tipa 2. del A9010H1B180XXXX
Katalog izdelkov GLBL Global (Standard)
Modelcode01 OGDSK214K131302L06RXTB1P2
Modelcode02 A9010H1B180XXXX
Izračunana bruto teža [kg] 27
Izračuna neto teža [kg] 26
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Obrat iz Orderline C503
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality