FCM106N2K2T4C55H1FSXXAX0E2N2K2300B03000

134X6812

Ta izdelek ni več v prodaji.

FCM serija
FCM106_POWER_RATING_N2K2
Trofazno 380-480 VAC
Standard IP55/UL type 12
integriran RFI filter C1
Brez opcij
razred ucinkovitosti IE2
Normalna preobremenitev
2,2kW / 3,0 HP moci na g
3000 rpm nazivna hitrost
Foot mounting
Feet Only

Koda modela: FCM106N2K2T4C55H1FSXXAX0E2N2K2300B03000

Podatki o izdelku

Bruto masa 24.1 kg
Neto masa 23.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108129781

VLT® DriveMotor FCM 106

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCM FCM serija
Serija 106 106
Nazivna moč N2K2 2.2 kW /3.0 HP
Omrežna napetost T4 Trofazno 380-480 VAC
Razred ohišja C55 Standard IP55/UL type 12
RFI Filter H1 integriran RFI filter C1
Hladilni ventilator F Z ventilatorjem
Programska oprema SXX Zadnja verzija - std. SW
Opcije AX Brez opcij
Pomnilniški modul 0 Memory module
Program območja motorja E Standardno obmocje motorja
Razred učinkovitosti motorja 2 razred ucinkovitosti IE2
Profil obremenitve N Normalna preobremenitev
Moc na gredi 2K2 2,2kW / 3,0 HP moci na g
Motor RPM 300 3000 rpm nazivna hitrost
Način montaže B03 Foot mounting
Velikost prirobnice 000 Feet Only
Okvir FCP MH2 MH2
Okvir motorja 090 90
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FCM106N2K2T4C55H1F
Koda tipa 2. del SXXAX0E2N2K2300B03000
Izračunana bruto teža [kg] 22.3
Izračuna neto teža [kg] 21.8
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCM106N2K2T4C55H1F
Modelcode02 SXXAX0E2N2K2300B03000
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality