Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
130B2281 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
MCC101A48KT3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MCC101A48KT3E00A
130B2281
Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 22 kW
Nominal power (200 - 240V): 11 kW
Continuous rated current: 48 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 270 W
Dimensions HxWxD: 530 (667) * X 158 X 258 mm
Weight: 34 kg
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|