134U2994
Frekvenčni pretvorniki
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterFC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_PK75, FC_VOLTAGE_280_T4
FC_ENCLOSURE_280_E20, FC_RFI_FILTER_280_H1
FC_BRAKE_280_B, FC_DISPLAY_280_X
FC_COATING_280_C, FC_MAINS_OPTION_280_X
FC_CONTROL_CARD_280_A6
Okvir: FC_FRAME_SIZE_280_K1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VLT® Midi Drive je popolna izbira za natančen in učinkovit nadzor motorjev v proizvodnji strojev v živilski industriji, industriji upravljanja materialov in predelovalni industriji. Ta pretvornik je zmogljiv za nadzor delovanja, funkcionalno varnost in prilagodljivo komunikacijo komunikacijskega vodila. Pretvornik VLT® Midi Drive je zasnovan za združljivost s pretvornikom VLT® 2800. Njegove zunanje dimenzije, priključki, dolžine kablov in programska orodja za nastavitev omogočajo preprosto uporabo s starejšim, uveljavljenim panelom s pretvorniki.
Opomba: Model FC 280 ne vključuje zaslona LCP ali pomnilniškega modula. Naročite LCP, pomnilniški modul in namestitvene adapterske plošče za VLT 2800 ločeno kot dodatke.