134H8136
Frekvenčni pretvorniki
FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 KW / 10 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Glavno stikalo
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: A5
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.