132F0016
Frekvenčni pretvorniki
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Frekvenčni pretvornik51
(P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP, Trifazni
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Zavorni modul
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
M3-FRAME
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VLT® Micro Drive je univerzalni frekvenčni pretvornik, ki lahko upravlja AC motorje do 22,0 kW. To je mali frekvenčni pretvornik z največjo močjo in zanesljivostjo. Pretvornik VLT® Micro Drive je izdelan s spoštovanjem do okolja in v skladu z direktivo RoHS.
Opomba: Naročite zaslon LCP ločeno kot dodatek.