FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00

134X1917

FCP skupina VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integriran RFI Class A1/B
Profibus DP V1
Okvir: MH1

Koda modela: FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.7 kg
Neto masa 4.4 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080204

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCP FCP skupina
Serija 106 VLT® Drive Motor
Nazivna moč N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Napetost T4 Tri faze 380-480 VAC
Ohišje C66 Standard IP66/UL type 4X
RFI Filter H1 Integriran RFI Class A1/B
Možnosti ventilatorja F Z ventilatorjem
Posebna verzija SXX Zadnja verzija - std. software
Opcije A0 Profibus DP V1
Pomnilniški modul 0 Spominski modul
Velikost okvirja MH1 MH1
Koda tipa, 1 .del FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00
Katalog izdelkov GLBL Globalno (standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality