134F0823
FCD302PK37T4W66H1X1XMXCXXXXXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.37 kW / 0.5 HP, 380-480VAC trifazno, Std. belo IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Brez zavornega upora, Kompl.,malo ohiš.,samost.,
Brez pregrade,
Metrične uvodnice, Brez opcije, S priklj. za prik.
VLT® Decentral Drive FCD 302 je celovit frekvenčni pretvornik, zasnovan za decentralizirano montažo. Montirati ga je mogoče na stroj/steno – blizu motorja – ali neposredno na motor. Zaradi decentralizirane zasnove ni potrebe po centralnih krmilnih ploščah in omaricah za krmiljenje motorja, ki zavzamejo veliko prostora. Poleg tega je močno zmanjšana potreba po dolgih, oklopljenih kablih motorja.