132L1780
VACON0100-3L-0038-4-X+SDB2+SEB4
VACON® 100X
38 AMP, 380–480 V izmenično
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
Komer. in industr. okolje C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Brez tipkovnice
Reža D: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Reža E: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VACON® 100 X
Za najboljše delovanje v zahtevnih razmerah. Pretvornik AC se lahko zoperstavi silovitim vodnim curkom, močnim tresljajem, vročini in umazaniji. Membrana ventilatorja Gore®, IP66/zunanje ohišje tipa 4X in razpon delovne temperature od –40 °C do +60 °C vam zagotavljajo popolno svobodo za neomejeno namestitev na prostem.
Razpon moči tega pretvornika dosega 37 kW, kar omogoča izkoriščanje prednosti decentraliziranih rešitev za širok nabor aplikacij.