顯示更多
MBS 4000

顯示 12 產品

060G2401

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1011-A1AB08-0

060G2402

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1211-A1AB08-0

060G2403

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1411-A1AB08-0

060G2404

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1611-A1AB08-0

060G2405

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1811-A1AB08-0

060G2406

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-2011-A1AB08-0

060G2407

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-2211-A1AB08-0

060G2408

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-2411-A1AB08-0

060G2448

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 4000-1821-A1FB04-4

060G2452

Trycktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4000-1021-A1AB08-0

檢視: